![](https://www.xppower.com/storage/resized/blocks/2023-590x/hero-product-cat-AC-DC.png)
AC/DC-Netzgeräte
Einfach zu integrierende, zuverlässige Stromversorgung
Rauscharme, effiziente, zuverlässige und einfach zu integrierende Netzteile sind für Anwendungen in der Medizintechnik, Halbleiterfertigung und Industrietechnik unerlässlich. Unser breites Spektrum an kostengünstigen AC/DC-Stromversorgungslösungen umfasst flexible, konfigurierbare und kundenspezifische Produkte von 3W bis 30 kW.
![](https://www.xppower.com/storage/resized/blocks/2023-590x/body-ac-dc-industry1.jpg)
AC/DC-Netzteile für höchste Ansprüche
Entwickelt, zertifiziert und zugelassen für eine breite Palette von globalen Stromversorgungsanforderungen.
Wenn zuverlässige Leistung entscheidend ist, brauchen Sie eine Stromversorgungslösung, die Ihnen hohe Effizienz, Genauigkeit, Stabilität und Reproduzierbarkeit bietet. Unsere Direktvertriebs- und technischen Supportteams arbeiten von der Entwicklungsphase und während des gesamten Lebenszyklus des Produkts mit Ihnen zusammen.
Unser AC/DC-Netzteilportfolio ist für den Einsatz in medizinischen Geräten, Informations- und Kommunikationstechnik, Industrieelektronik und Prozesssteuerungssystemen, Halbleiterfertigungsanlagen, Test- und Messgeräten, wissenschaftlichen Instrumenten sowie Haushaltsgeräten entwickelt und zugelassen.
![](https://www.xppower.com/storage/resized//blocks/images-590x/ecp130-ac-dc-power.jpg)
Lösung ihrer EMV-Herausforderungen
Integration störungsfreier, geräuscharmer Netzteile
Die richtige Auswahl und Integration eines Schaltnetzteils ist von grundlegender Bedeutung für das Gesamtniveau der Emissionen und der Störfestigkeit Ihres Produkts. Unser Expertise in diesem Bereich ermöglicht es uns, Probleme durch Beratung zu minimieren, und unsere erfahrenen Applikationsingenieure können bei Problemen helfen, sollten diese während der Entwicklungsphase auftreten.
Unser breites Sortiment an Standardprodukten umfasst konfigurierbare und programmierbare Lösungen von 3W bis über 30 kW in einer Reihe von Gehäusentypen. Wir bieten auch kundenspezifische und anwendungsspezifische Lösungen für eine präzise Anpassung an individuelle Anforderungen an.
![](https://www.xppower.com/storage/resized/blocks/2023-590x/body-ac-dc-reliable.jpg)
Überwindung von Zuverlässigkeitsproblemen
Zuverlässige Stromversorgungslösungen für Ihre Anwendung
Die richtige Auswahl des Netzteils für die jeweiligen Anwendungsbedingungen, ist von entscheidender Bedeutung für die langfristige Zuverlässigkeit. Ein Schaltnetzteil, konstruiert für eine minimale Belastung der Komponenten während des normalen Betriebs, kann dennoch eine schlechte Zuverlässigkeit aufweisen, wenn es in der Endinstallation übermäßiger Hitze ausgesetzt ist.
Ein gutes Wärmemanagement ist für die Maximierung der Zuverlässigkeit unabdingbar und XP Power bietet eine Auswahl an Netzteilen, die dem in verschiedenen Situationen erforderlichen thermischen Design entsprechen.
Finden Sie Ihre ideale AC/ DC-Netzteillösung
Unser vielfältiges Sortiment umfasst Hunderte von Produktfamilien, die leicht nach Leistung, Spannung, Format und Anwendung durchsucht werden können.
Standard, konfigurierbare und kundenspezifische Stromversorgungen
Ein mechanisches Format, das Ihren spezifischen Anforderungen entspricht
Unsere konfigurierbaren und kundenspezifischen Netzteile ermöglichen es Ihre Anforderungen schnell und exakt zu erfüllen. Unsere programmierbaren Lösungen können an Ihre Systemanforderungen angepasst werden.
MERKMALE
- Weltweite ITE und Medizinzulassungen
- Ausgangsleistung von 3W bis 50 kW
- Einphasiger Eingang bis zu 528 VAC
- Dreiphasiger Eingang bis zu 480 VAC
- Spannungsausgangsbereich bis 400 VDC
- Konfigurierbare Netzteile
- Programmierbare Ausgänge, Signale und Steuerungen
- Mehrere Standard-Kommunikationsprotokolle
![](https://www.xppower.com/storage/resized/blocks/2023-590x/body-ac-dc-industry1.jpg)
Frequently asked questions
High temperatures can lead to thermal stress in your power supply which can degrade components and shorten your power supply's operational lifespan.
XP Power offers solutions with robust thermal designs and efficiency optimization to mitigate these effects, ensuring longer power supply lifetimes.
To ensure your power supply operates safely and reliably, you should consider de-rating it when operating in high temperature environments or at elevated altitudes.
XP Power provides guidance and products with de-rating information to ensure reliable performance in such conditions.
Abdeckung einer Vielzahl von Anwendungen
![](https://www.xppower.com/storage/blocks/2023/home-key-sector-semicon.jpg)
Halbleiterfertigungsanlagen
- Abscheidung
- Lithographie
- Ätzung
- Ionenimplantation
- Reinigung von Wafern
- Test & Prüfung
![](https://www.xppower.com/storage/blocks/2023/home-key-sector-technology2.jpg)
Industrial technology
- Analytical instrumentation
- Test and measurement
- Robotics
- Industrial printing
- LED (UV/IR)
- IoT and Industry 4.0
![](https://www.xppower.com/storage/blocks/2023/home-key-sector-healthcare2.jpg)
Healthcare
- Imaging and diagnostics
- Patient monitoring
- Surgical tools
- Home healthcare
- Patient treatment
- Ventilators
![](https://www.xppower.com/storage/blocks/2023/home-key-sector-custom.jpg)
Custom Power
- Simplifying complex integration
- Mechanical Design
- Electrical design
- PCB design
- Software programming
- Regulatory compliance